Produkt RI360P0-EQR24M0-HESG25X3-H1181
Berührungsloser Drehgeber mit Edelstahlgehäuse
SSI
Premium-Line
Bestellnummer: 1590911- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Aktive Fläche, Kunststoff PA12-GF30
- Gehäuse aus Edelstahl V4A (1.4404)
- Status-Anzeige über LED
- SSI-Ausgang
- 25 Bit, gray kodiert
- SSI-Taktrate: 62,5 KHz … 1 MHz
- Single- oder Multiturnbetrieb, Datenrahmenlänge sowie Bit-Kodierung parametrierbar via PACTware
- Defaulteinstellung: Singleturn Bit 0 … Bit 15, Multiturn Bit 16 … Bit 21, Status Bit 22 … Bit 24
- Nullpunkt, Synchron-/Asynchronbetrieb und Wirkrichtung einstellbar über Easy Teach
- Kompatibel zu allen gängigen SSI-Mastergeräten
- Im Synchronbetrieb Master-seitig Jitter < 5 µs erforderlich
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- 15…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101313925 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 375 g |
Technische Daten
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | berührungslos |
| Ausgangsart | Absolut-Semi-Multiturn |
| Wellenart | Hohlwelle |
| Wellendurchmesser D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Baugrösse | 81 x 78 x 24 mm |
| Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
| Messbereich | 0...360° |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | SSi |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Datenblätter
CAD-Datei
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
PE1-EQR24
Positionsgeber mit Edelstahl-Klemmverschraubung, ohne Reduzierhülse |
1590966 |
|
M5-QR24
Kunststoff-Schutzring für Drehgeber RI-EQR24 |
1590965 |
|
RA1-EQR24
Edelstahl-Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1593019 |
|
RA3-EQR24
Edelstahl-Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1593020 |
|
RA4-EQR24
Edelstahl-Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1593023 |
|
SP1-EQR24
Abschirmplatte Ø 74 mm, Edelstahl |
1590979 |
Anschlusszubehör
|
RKC8T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625142 |
|
RKC8.302T-1.5-RSC4T/TXL320
Adapterleitung zum Anschluss des Sensors an die Parametriereinheit USB-2-IOL-0002; M12-Kupplung, gerade, 8-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 1,5 m; Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus zugelassen; RoHS-konform; Schutzart IP67 |
6625003 |
Funktionszubehör
|
TX2-Q20L60
Teach-Adapter für induktive Drehgeber mit 8-poligem M12 x 1 Steckverbinder; zur einfachen Programmierung per Easy Teach |
6967117 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |