Produkt RA3-EQR24
Zubehör
Reduzierhülse
für Drehgeber RI-QR24
Bestellnummer: 1593020- Reduziereinheit 12mm
- Edelstahl: 1.4404 V4A

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101335071 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 35 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Reduzierhülse |
| Verwendung für | Drehgeber |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |