Produkt BI5-Q08-AP6X2-V1131/S34
Induktiver Sensor
magnetfeldfest
Bestellnummer: 1600501- quaderförmig, Höhe 8 mm
- aktive Fläche oben
- Metall, Zamac vernickelt
- magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder M8 x 1/Ø 8 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101146066 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 16 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
Bemessungsschaltabstand | 5 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.030 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1/Ø 8 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zamak, vernickelt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | magnetfeldfest |
Anschlusszubehör
![]() |
PKG3S-2/TEL
Anschlussleitung, Ø8mm-Kupplung, schnappbar, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6627330 |