Produkt NIMFE-M12/4.6L88-UP6X-H1141
Magnetfeldsensor
zur Erkennung ferromagnetischer Bauteile
Bestellnummer: 1600608- Gewinderohr M12/M8
- Messing verchromt
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- parametrierbar (NC/NO) mittels Teachadapter VB2‐SP1
- Steckverbinder M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101209709 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 37 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M12 x 1 |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Schweißmutternsensor |
Montagezubehör
|
BSS-12
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901321 |
|
VB2-SP1
Teachadapter |
A3501-29 |