Produkt VB2-SP1
Zubehör
Teach-Adapter
für Schweißmutternsensoren
Bestellnummer: A3501-29- M12 Anschlusssteckverbinder
Allgemeine Daten
EAN | 4047101059359 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 68.04 g |
Technische Daten
Zubehörart | Teach-Adapter |
Verwendung für | Schweißmutternsensoren |
Leitungslänge | 0.20 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Schutzart | IP40 |