Produkt  NI40-CQ80/S1102 5M

Induktiver Sensor

mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellnummer: 1602404
    • quaderförmig, Höhe 41 mm
    • Sensorgehäuse Aluminium
    • Kunststoff, PEEK
    • Kabelschutzschlauch aus Aluminium
    • für Temperaturen bis +250°C
    • Funktion nur mit Auswertegerät EM30‐AP6X2‐H1141/S1102
    • Schaltpunkt am Auswertegerät einstellbar
    • 3‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101170146
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 984  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 92 x 80 x 41 mm, CQ80
Bemessungsschaltabstand 40 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 5.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, AL
Umgebungstemperatur 0…+250 °C
Schutzart IP60

Montagezubehör

1602411

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben