Produkt  NI20-K40SR-AP6X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 16026
    • 2 Kabeleinführungen (axial, radial)
    • glattes Rohr, 40 mm Durchmesser
    • Kunststoff, ABS
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101077346
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 190  g

Technische Daten

Bauform Glattrohr
Baugrösse Ø 40 mm
Bemessungsschaltabstand 20 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.10 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, gelb
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

69466

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben