Produkt NI25-Q20-AP6X2
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1602700- quaderförmig, Höhe 20 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101077353 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 179 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 68 x 40 x 20 mm, Q20 |
Bemessungsschaltabstand | 25 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
MW-Q14/Q20
Befestigungswinkel für Quaderbauform Q14 oder Q20; Werkstoff VA 1.4301 |
6945006 |