Produkt NI25-Q20-AP6X2-H1141
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1602702- quaderförmig, Höhe 20 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101077377 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 110 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 68 x 40 x 20 mm, Q20 |
| Bemessungsschaltabstand | 25 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
MW-Q14/Q20
Befestigungswinkel für Quaderbauform Q14 oder Q20; Werkstoff VA 1.4301 |
6945006 |
Anschlusszubehör
|
RKC4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625010 |