Produkt  NI25-Q20-AN6X2

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 1602800
    • quaderförmig, Höhe 20 mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, NPN‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101077407
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 180  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 68 x 40 x 20 mm, Q20
Bemessungsschaltabstand 25 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, NPN
Schaltfrequenz 0.250 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945006

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben