Produkt  BI10U-Q14-AP6X2-V1131

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 1608500
    • quaderförmig, Höhe 14mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M8 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101077865
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 44  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 52 x 30 x 14 mm, Q14
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.250 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6945006

Anschlusszubehör

6625058

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben