Produkt BI1-EG04-AP6X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1619327- Gewinderohr, M4 x 0,5
- Edelstahl, 1.4305
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101329476 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | LK |
Gewicht | 22 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M4 x 0.5 |
Bemessungsschaltabstand | 1 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 3.0 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4427 SO |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |