Produkt BI10U-MT30-AP6X-H1141
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1636240- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Messing, PTFE-beschichtet
- Faktor 1 für alle Metalle
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101000566 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 124 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 1.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, PTFE beschichtet |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet |
Montagezubehör
|
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |
|
QMT-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing PTFE-beschichtet. Außengewinde M36 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945105 |
|
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |
Anschlusszubehör
|
RKC4T-2/TXL1001
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Schutzmantelmaterial: Aramidfasern, gelb; Temperaturspitze: 200 °C |
6630249 |