Produkt  BI6U-M12-VP6X-H1141

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 1644805
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Messing, verchromt
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • hoher Schaltabstand
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101331950
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 33  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 6 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox3, magnetfeldfest, Faktor 1

Montagezubehör

6947212
6945003
6901321

Anschlusszubehör

6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben