Produkt SI3.5-K10-AP6X
Induktiver Sensor
schlitzförmig
Bestellnummer: 1650001- Schlitzsensor, 10mm Höhe
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101147858 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 17 g |
Technische Daten
Bauform | Schlitzsensor |
Baugrösse | 19 x 15 x 10 mm, K10 |
Schlitzweite | 3.5 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 2.0 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 0.50 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |