Produkt NI2-Q6.5-AP6-0.1-FS4.4X3/S304
Induktiver Sensor
Abfrageset für die Spanntechnik
Bestellnummer: 1650048- Power Block Q6,5 mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED’s
- Kompletter Block umsetzbar, 0°‐ 90° mit Kreuzbohrung für verschiedene Kabelabgänge
- Kunststoff, PBT‐GF20‐V0
- magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder bis 100 mT
- 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 4047101000993 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 41 g |
Technische Daten
Bauform | Abfrageset für die Spanntechnik |
Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.030 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.10 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF20-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | magnetfeldfest |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |