Produkt  NI2-Q6.5-0.1-BDS-2AP6X3-H1141/S34

Induktiver Sensor

Abfrageset für die Spanntechnik

Bestellnummer: 1650098
    • Power Block BDS mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED’s
    • Robuste schwenkbare Steckverbindung 0°, 45° und 90° für optimale Kabelverlegung
    • Kunststoff, Trogamit
    • magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder bis 100 mT
    • 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101082036
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 46  g

Technische Daten

Bauform Abfrageset für die Spanntechnik
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.030 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.10  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Trogamit
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale magnetfeldfest

Anschlusszubehör

6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben