Produkt BI8U-Q10-AP6X2-V1131
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1662002- quaderförmig, Höhe 10,8 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Faktor 1 für alle Metalle
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101148589 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 18 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 42 x 25 x 10.8 mm, Q10 |
| Bemessungsschaltabstand | 8 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |
Anschlusszubehör
|
PKG3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625058 |