Produkt NI10U-QP08-AP6X2
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 1662015- quaderförmig, Höhe 8 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PP
- Faktor 1 für alle Metalle
- erhöhter Schaltabstand
- magnetfeldfest
- direkt auf Metall aufbaubar
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101194586 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 34 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 32 x 20 x 8 mm, QP08 |
Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP, gelb |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |