Produkt  SI3.5-K10-AN7

Induktiver Sensor

schlitzförmig

Bestellnummer: 1719000
    • Schlitzsensor, 10mm Höhe
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, NPN‐Ausgang
    • TTL‐kompatibel
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101149050
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 14  g

Technische Daten

Bauform Schlitzsensor
Baugrösse 19 x 15 x 10 mm, K10
Schlitzweite 3.5 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, NPN
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 0.50  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben