Produkt  BC5-S18-AZ3X

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2305500
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • AC 2‐Draht, 20…250 VAC
    • Schließer
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101088267
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 107  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 7.5 mm
Betriebsspannung 20…250 VAC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

69471
69472
6947214
6950012

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben