Produkt MAP-M18
Montagezubehör
Montageadapter
Bestellnummer: 6950012- Montageadapter M18 x1
- Kunststoff: Polypropylen
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sensorwechsel bei gefüllten Behälter möglich (Adapter verbleibt beim Sensortausch im Behälter)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101113341 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39174000990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 23 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montageadapter |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 42.5 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 19 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
Umgebungstemperatur | -20…+100 °C |