Produkt BC10-P30SR-FZ3X2
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 23104- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Kunststoff, ABS
- Feinabgleich über Potenziometer
- AC 2‐Draht, 20…250 VAC
- Anschlussprogrammierbar (NC/NO)
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101088434 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 126 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 15 mm |
| Betriebsspannung | 20…250 VAC |
| Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, Zweidraht |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |