Produkt MAP-M30
Montagezubehör
Montageadapter
Bestellnummer: 6950013- Montageadapter
- Kunststoff: Polypropylen
- Sensorwechsel bei gefüllten Behälter möglich (Adapter verbleibt beim Sensortausch im Behälter)
- Kurzzeitig bis 140°C

Allgemeine Daten
EAN | 4047101113358 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39174000990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 44 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montageadapter |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 47 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 31 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
Umgebungstemperatur | -20…+100 °C |