Produkt  BC10-S30-RDZ3X-B3131

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2310820
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • AC 2‐Draht, 20…250 VAC
    • DC 2‐Draht, 20…320 VDC
    • Steckverbinder, 1/2“
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101385083
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 71  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…320 VDC
Ausgangsfunktion Zweidraht
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, 1/2″
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6950013
6947216

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben