Produkt  BCF5-S18-AP4X

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2503011
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • erhöhte EMV‐Sicherheit (auch bei Hochfrequenztechnik)
    • Geeignet für hochviskose Medien
    • DC 3‐Draht, 10…65 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101089035
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 110  g

Technische Daten

Funktion Für hochviskose Medien
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Montagezubehör

69471
69472
6947214
6950012

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben