Produkt  BC5-M18-AN4X

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2504002
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Messing verchromt
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • DC 3‐Draht, 10…65 VDC
    • Schließer, NPN‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101089295
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 143  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Ausgangsfunktion Schließer, NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Montagezubehör

69471
69472
6947214
6950012

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben