Produkt MQDC2S-1215
Bildverarbeitung
Anschlusskabel
Bestellnummer: 3011421Altern. Bestellnummer : 11421
- für
- IP68 Sealed P4
- iVu BCR (mit integriertem Display)
- iVu Plus
- CE Compliance
- Kupplung M12X1, 12-polig
- Kabeldurchmesser 7,50mm
- Kabellänge: 4.57m
- Gerade Ausführung

Allgemeine Daten
| EAN | 662488114213 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 453.59 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Anschlussleitung |
| Leitungslänge | 4.570 m |
| Gehäusewerkstoff | PVC |
| Umgebungstemperatur | -40…+105 °C |
| Schutzart | IP67 |