Produkt ED1G-L20MB-1N
Sicherheitstechnik
Zustimmtaster
Bestellnummer: 3012937Altern. Bestellnummer : 12937
- Drei-Stufen-Aktivierungsschalter zum Starten und Anhalten von Maschinen
- Bietet Sicherheitsfunktionen
- Ergonomisches Design
- Kunststoffgehäuse
- Zusätzlicher Taster für Reset, Hold-to-run oder Tipp-Funktionen
- Schutzart IP65
- Ausgänge: 2x Schließer, 2x Schließer (Taster)
- Integrierte Zugentlastung
- M20 x 1.5 Stecker
- Betriebstemperatur: -10°…+60° C

Allgemeine Daten
EAN | 662488129378 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | JP |
Gewicht | 293.47 g |
Technische Daten
Zubehörart | Zustimmtaster |