Produkt TGR3/8MPFMQ
Tastspitze
Kunststoff-Lichtleiter
Bestellnummer: 3023268Altern. Bestellnummer : 23268
- Zur Füllstandserfassung mit Gabel-Kunststofflichtleitern des Typs PBT46U und PBT26UM6M.1
- Gehäuse aus Polypropylen mit 3/8-32 Außengewinde
- Fühler aus Quarzglas
- Umgebungstemperatur von -30°C...+70°C.

Allgemeine Daten
| EAN | 662488232689 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 40 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | medienberührend |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Messprinzip | Optisch |
| Werkstoffe (medienberührend) | Quarz |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
| Medientemperatur | -30…+70 °C |
| Umgebungstemperatur | -30…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Funktionszubehör
|
PBT26UM6M.1
Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M6, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C; Länge: 1829 mm, Kerndurchmesser: 0.5 mm |
3065942 |
|
PBT46UM6M.1
Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M6, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C, Länge: 1829 mm, Kerndurchmesser: 1 mm |
3077833 |