Produkt QT50R-EU-AFHQ
Radarsensor
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3025370Altern. Bestellnummer : 25370
- Stecker M12 x 1, 5-polig
- Schutzart IP67
- FMCW‐Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte
- Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China
- Max. Reichweite 24 m
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- PNP/NPN Schaltausgang

Allgemeine Daten
EAN | 662488253707 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85261000900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 323 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 46.1 x 74.1 x 99.7 mm, QT50 |
Reichweite | 2000…24000 mm |
Frequenzbereich | 24.05 - 24.25 GHz |
Abstrahlwinkel | 90° x 76° |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer programmierbar |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+65 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
![]() |
SMB30MM
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung |
3027162 |
![]() |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |