Produkt  IAT23SMVF1.1X.8

Glas-Lichtleiter

Einzelleiter

Bestellnummer: 3025726

Altern. Bestellnummer : 25726

    • Betriebsart: Einweglichtschranke
    • Edelstahlummantelung, flexibel
    • Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C
    • Fühler-Endhülse: abgewinkelt (90°), Gewinde
    • Vakuumfest
    • Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm
    • Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488257262
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90011090900
Ursprungsland US
Gewicht 109  g

Technische Daten

Zubehörart Glas-Lichtleiter
Verwendung für Optoelektronische Sensoren
Baugrösse 914 mm
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Umgebungstemperatur -140…+249 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben