Produkt DX80N2X2S-PB1
Funksystem
Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
Knoten (FlexPower)
Bestellnummer: 3025758Altern. Bestellnummer : 25758
- Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA)
- Externe Klemmleiste
- Integrierte Signalstärkeanzeige
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Deterministische Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitmultiplexverfahren TDMA
- Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- Externe Batterieversorgung oder 10…30VDC
- Eingänge: 2 x NPN, 2 x 0…20 mA
- Ausgänge: 2 x NMOS
Allgemeine Daten
EAN | 662488257583 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 113 g |
Technische Daten
Funktion | Sterntopologie |
Gerätetyp | Knoten |
Bauform | Quader |
Antennenanschluss | RP-SMA Buchse |
Batterielösung | ja |
Eingangstyp | NPN/0…20 mA |
Ausgangstyp | NMOS |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, FR4 Leiterplatte |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP00 |
Zulassungen | ATEX II 3 G |
Anschlusszubehör
BWC-LMRSFRPB
Überspannungsschutz, Schottverschraubung, RP-SMA-Typ |
3079296 | |
BWC-1MRSFRSB0.2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 0.2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078544 | |
BWC-1MRSFRSB1
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 1m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078337 | |
BWC-1MRSFRSB2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078338 | |
BWC-1MRSFRSB4
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 4m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3077488 | |
BWC-1MRSMN05
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 0.5m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077486 | |
BWC-1MRSMN2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 2m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077820 | |
BWC-4MNFN3
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, Leitungslänge: 3 m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22 dB/m |
3077489 | |
BWC-4MNFN6
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 6m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077490 | |
BWC-4MNFN15
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 15m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077821 | |
BWC-4MNFN30
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 30m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077822 |
Funktionszubehör
BWA-2O6-A
Außenantenne 6dBi, N-Kupplung |
3081081 | |
BWA-2O8-A
Außenantenne 8.5dBi, N-Kupplung |
3081080 | |
BWA-2O2-C
Innenantenne 2dBi, RP-SMA-Stecker, Standard |
3077816 | |
BWA-2O5-C
Innenantenne 5dBi, RP-SMA-Stecker |
3077817 | |
BWA-2O7-C
Innenantenne 7dBi, RP-SMA-Stecker |
3077818 | |
DX81-LITH
Batteriegehäuse inklusive Batterie XL-205F |
3086016 | |
DX81-LITH-NB
Batterieleergehäuse, empfohlene Batterie XL-205F |
3086018 |