Produkt Q45VR2CV
Optoelektronischer Sensor
Winkellichttaster
Bestellnummer: 3035446Altern. Bestellnummer : 35446
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 90…250 VAC
- Relaisausgang, Wechsler (SPDT)
- Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar
Allgemeine Daten
EAN | 662488354466 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 356 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Konvergent |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 |
Reichweite | 38 mm |
Brennweite | 38 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 90…250 VAC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | halten/verzögern |