Produkt SMB30FAM10
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3011185Altern. Bestellnummer : 11185
- Montagewinkel
- Edelstahl
- Passend zu Bauformen mit 30mm Gewinde
- Gewinde M10 x 1,5

Allgemeine Daten
| EAN | 662488111854 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 153 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 78.4 x 75 mm |