Produkt Q45BW22CV
Optoelektronischer Sensor
Winkellichttaster
Bestellnummer: 3036845Altern. Bestellnummer : 36845
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 90…250 VAC
- Relaisausgang, Schließer (SPST)
- Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar

Allgemeine Daten
| EAN | 662488368456 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 347 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Konvergent |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 |
| Reichweite | 38 mm |
| Brennweite | 38 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 90…250 VAC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |