Produkt  Q45AD9DLQ

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster

Bestellnummer: 3037628

Altern. Bestellnummer : 37628

    • Stecker, M12 x 1
    • Schutzart IP67
    • Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
    • Betriebsspannung: 5…15 VDC
    • NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA ; hell >= 2.1 mA
    • gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0
#

Allgemeine Daten

EAN 662488376284
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- Lichttaster energetisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 263.08  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Diffus
Bauform Quader
Baugrösse 103 x 54.1 x 44.5 mm, Q45
Reichweite 0…1000 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 5…15 VDCnom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion hellschaltend, NAMUR
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G

Montagezubehör

3032723
3011185
3052521

Funktionszubehör

7541231

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben