Produkt T18VP6UR
Ultraschallsensor
Empfänger
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3038510Altern. Bestellnummer : 38510
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- Schaltausgang PNP, Schließer
- Blindzone: 0 cm
- Reichweite: 60 cm

Allgemeine Daten
EAN | 662488385101 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272801 -/- Ultraschall Einweg-Schranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 154 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Empfänger |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | M18 x 1 |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 300…600 mm |
Schaltelementfunktion | Wechsler |
Ausgangsfunktion | PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |