Produkt SMB18AFAM10
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3012558Altern. Bestellnummer : 12558
- Montagewinkel
- Kaltgewalzter Stahl
- Passend zu Bauformen mit 18mm Gewinde
- Gewinde M10 x 1,5

Allgemeine Daten
| EAN | 662488125585 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 233 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 76 x 51 x 51 mm |