Produkt Q45BB6DQ5
Optoelektronischer Sensor
Reflexionslichttaster
Bestellnummer: 3038663Altern. Bestellnummer : 38663
- Stecker, M12 x 1
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar

Allgemeine Daten
| EAN | 662488386634 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 253 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Diffus |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 103 x 56.4 x 44.5 mm, Q45 |
| Reichweite | 0…450 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |