Produkt Q45BB6FPQ5
Optoelektronischer Sensor
Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
Bestellnummer: 3038668Altern. Bestellnummer : 38668
- Stecker, M12 x 1
- Schutzart IP67
- Steckverbinder, eurofast
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar

Allgemeine Daten
| EAN | 662488386689 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- Lichtleitersensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 252 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtleiter-Sensor |
| Betriebsart | Kunststofflichtleiter |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 60.5 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern, Wash down |
Montagezubehör
|
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
|
SMB30FAM10
Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3011185 |
|
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Funktionszubehör
|
PBT46U
Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M3 x 0,75 mm, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |
3025967 |
|
PIT46U
Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Gewindehülse M3 x 0.5, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |
3026034 |