Produkt Q45UBB63DAC
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3044132Altern. Bestellnummer : 44132
- Anfang und Ende des Schaltbereichs durch Teachtaster einstellbar
- Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner
- Ansprechzeit einstellbar
- Pumpenfunktion
- pnp/npn‐Transistorausgang (Schließer)
- Öffnungswinkel der Schallkeule 15°
- Blindzone: 10 cm
- Reichweite: 140 cm

Allgemeine Daten
EAN | 662488441326 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 383 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 60.5 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 100…1400 mm |
Betriebsspannung | 12…24 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |
Montagezubehör
![]() |
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
![]() |
SMB30MM
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung |
3027162 |
![]() |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |