Produkt QMT42VP6FF1000
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3049233Altern. Bestellnummer : 49233
- Kabel, PVC, 2 m, 4-draht
- Metallgehäuse, ZN, schwarz
- Schutzart IP67
- Betriebsspannung 10…30 VDC
- PNP‐Schaltausgang
- Hell- / Dunkelschaltung

Allgemeine Daten
| EAN | 662488492335 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 236 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Hintergrundausblendung, nicht einstellbar |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 42 x 18 x 58 mm, QMT42 |
| Reichweite | 50…1000 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |