Produkt Q45VR3D
Optoelektronischer Sensor
Reflexionslichttaster
Bestellnummer: 3053974Altern. Bestellnummer : 53974
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC
- Relaisausgang, Wechsler (SPDT)
- Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar

Allgemeine Daten
| EAN | 662488539740 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 217.72 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Diffus |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 87.6 x 56.4 x 44.5 mm, Q45 |
| Reichweite | 0…450 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 24…250 VAC / 12…250 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |