Produkt Q45VR3DXQ
Optoelektronischer Sensor
Reflexionslichttaster
Bestellnummer: 3054310Altern. Bestellnummer : 54310
- Stecker, 7/8“
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeitseinstellung über Potenziometer
- Hell‐ und Dunkelschaltend
- Betriebsspannung 24...250V AC/12...250V DC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488543105 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 260 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Diffus |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 103 x 56.4 x 44.5 mm, Q45 |
| Reichweite | 0…3000 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 24…250 VAC / 12…250 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, 7/8″ |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |