Produkt  Q50BU

Opto-Sensor

Triangulationssensor mit Analogausgang

Bestellnummer: 3063871

Altern. Bestellnummer : 63871

    • Vorder‐ und Hintergrundausblendung
    • Erfassungsbereich 100...400 mm
    • Kabel 2m, 5 polig
    • Betriebsspannung 15…30 VDC
    • Analoger Spannungsausgang 0…10 V
    • Ansprechzeit des Ausgangs zwischen 4 ms (schnell) und 64 ms (langsam) wählbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488638719
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- Lichttaster energetisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland US
Gewicht 181  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Triangulation
Bauform Quader
Baugrösse 49.8 x 19.7 x 60 mm, Q50
Reichweite 100…400 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur -10…+55 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben