Produkt Q126EQ5
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Sender)
Miniatursensor
Bestellnummer: 3074138Altern. Bestellnummer : 74138
- 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Betriebsspannung: 10…30VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488741389 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 21 g |
Technische Daten
| Funktion | Einwegschranke |
| Betriebsart | Sender |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 |
| Reichweite | 0…2000 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.150 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |