Produkt R58ECRGB2 W/30
Opto-Sensor
Farbmarkensensor
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3075042Altern. Bestellnummer : 75042
- Kabel, PVC, 9 m, 5-draht
- Schutzart IP67
- Programmierung über 2 Teachtaster
- 8-Segement LED-Anzeige
- 30 ms An‐ und Aussschaltverzögerung einstellbar
- Automatische Auswahl von Rot‐, Grün‐ oder Blaulicht
- Orthogonales Erfassungsfeld relativ zur Gehäuselängsachse
- Optik um 90° versetzbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP/NPN-Schaltausgang
- Schaltverhalten einstellbar (Schließer / Öffner)
- Teach-Eingang
Allgemeine Daten
EAN | 662488750428 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270906 -/- Kontrasttaster |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 998 g |
Technische Daten
Funktion | Inspektions-Sensor |
Betriebsart | Kontrast-Sensor |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 80.1 x 30 x 58.9 mm, R58 |
Reichweite | 10 mm |
Brennweite | 10 mm |
Lichtart | RGB |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 9.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | halten/verzögern |