Produkt Q20E
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Sender)
Bestellnummer: 3077781Altern. Bestellnummer : 77781
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488777814 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 44 g |
Technische Daten
| Funktion | Einwegschranke |
| Betriebsart | Sender |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 20 x 12 x 32 mm, Q20 |
| Reichweite | 0…12000 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |