Produkt Q20EQ7
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Sender)
Bestellnummer: 3077782Altern. Bestellnummer : 77782
- Stecker, M8 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488777821 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 22.68 g |
Technische Daten
| Funktion | Einwegschranke |
| Betriebsart | Sender |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 20 x 12 x 42 mm, Q20 |
| Reichweite | 0…12000 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
SMBQ20L
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Bauform Q20 |
3079040 |
Anschlusszubehör
|
PKW4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625067 |
|
PKG4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625061 |